Опережающий

Номер товара: piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
4 Варианты
piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, Energy saving
Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картриджами COAX®. Вакуумная система, основанная на технологии COAX®, вырабатывает в 3 раза больше вакуума по сравнению с обычной системой, позволяя увеличить скорость работу оборудования и снизить уровень энергопотребления.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Варианты
piCLASSIC_Si32-3_x1_ES
piCLASSIC_Si32-3_x2_ES
piCLASSIC_Si32-3_x3_ES
piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
Особенности
- Integrated Energy Saving device, results in a large air-consumption reduction.
- Recommended for sealed or almost sealed applications.
- Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology.
- The Si cartridge offers extra good vacuum flow.
- Available with 1 to 4 COAX® Si32 three-stage cartridges.
- Low-weight, configurable and modular design.
- Easy disassembly for maintenance.