Номер товара: piCLASSIC_Si32-3_x2
6 Варианты
piCLASSIC Si32-3 x2 COAX® Cartridge
Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картр...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Варианты
- piCLASSIC_Si32-3_x1
- piCLASSIC_Si32-3_x2
- piCLASSIC_Si32-3_x3
- piCLASSIC_Si32-3_x4
- piCLASSIC_Si32-3_x5
- piCLASSIC_Si32-3_x6
Особенности
- Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology.
- The Si cartridge offers extra vacuum flow.
- Suitable for handling porous materials or if leakage is present.
- Large capacity range, available with 1 to 6 COAX® Si32 three-stage cartridges.
- Can be easily be upgraded with more capacity if needed.
- Low-weight, configurable and modular design.
- Easy disassembly for maintenance.