Вакуумный насос MINI X20, соединение C, уплотнения NBR, X20A6-CN - 1
Номер товара: 3222219
2 Варианты

Вакуумный насос MINI X20, соединение C, уплотнения NBR, X20A6-CN

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Двухступенчатые картриджи COAX® MICRO, вероятно, являются самыми малогабаритными вакуумными эжекторами в мире. Малый вес позволяет осуществлять монтаж в непосредственной близости от точки всасывания в системах скоростной транспортировки малогабаритных грузов.Двухступенчатые картриджи COAX® MINI отличаются малыми установочными размерами, а их трехступенчатые аналоги – очень мощным начальным потоком вакуума.Двухступенчатые картриджи COAX® MIDI с малыми установочными размерами и трехступенчатые картриджи COAX® MIDI с мощным начальным вакуумным потоком. Картриджи MIDI являются эффективными генераторами воздушного потока и отлично подходят для быстрой откачки больших объемов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Вакуумный насос MINI X20, соединение B, уплотнения NBR, X20A6-BN
    3222218
  • Вакуумный насос MINI X20, соединение C, уплотнения NBR, X20A6-CN
    3222219

Особенности

  • Повышенный уровень вакуума до 95 кПа
  • Компактный размер и небольшой вес
  • Используется в герметичных или непористых средах
  • Доступен с соединительной пластиной из композитного полиамида (B, C)