Vacuum pump MINI X5L, conn. C, NBR seals - 1
Номер товара: 3222129
3 Варианты

Vacuum pump MINI X5L, conn. C, NBR seals

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Двухступенчатые картриджи COAX® MICRO, вероятно, являются самыми малогабаритными вакуумными эжекторами в мире. Малый вес позволяет осуществлять монтаж в непосредственной близости от точки всасывания в системах скоростной транспортировки малогабаритных грузов.Двухступенчатые картриджи COAX® MINI отличаются малыми установочными размерами, а их трехступенчатые аналоги – очень мощным начальным потоком вакуума.Двухступенчатые картриджи COAX® MIDI с малыми установочными размерами и трехступенчатые картриджи COAX® MIDI с мощным начальным вакуумным потоком. Картриджи MIDI являются эффективными генераторами воздушного потока и отлично подходят для быстрой откачки больших объемов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Vacuum pump MINI X5L, conn. A, NBR sealings
    3222127
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. A, NBR sealings, non-return valve
    3222127A
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. C, NBR seals
    3222129

Особенности

  • Extra vacuum level to 93 -kPa
  • Small size and low weight
  • Use in tightly sealed or non-porous applications