Vacuum pump MINI X5L, conn. Z, NBR seals - 1
Номер товара: 3222121
5 Варианты

Vacuum pump MINI X5L, conn. Z, NBR seals

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Vacuum pump MINI X5L, conn. B2, NBR seals
    0103217
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. Z, NBR seals
    3222121
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. A, NBR sealings
    3222127
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. A, NBR sealings, non-return valve
    3222127A
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. C, NBR seals
    3222129

Особенности

  • Extra vacuum level to 93 -kPa
  • Small size and low weight
  • Use in tightly sealed or non-porous applications