Vacuum pump MAXI MLL1200, NBR seals - 1
Номер товара: 3101059U
3 Варианты

Vacuum pump MAXI MLL1200, NBR seals

Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картр...
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Vacuum pump MAXI MLL1200, NBR sealings, ES
    0100744
  • Vacuum pump MAXI MLL1200, NBR sealings
    3101059
  • Vacuum pump MAXI MLL1200, NBR seals
    3101059U

Особенности

  • Largest compressed-air driven pump in the market