Vacuum pump MAXI MLL200, NBR sealings, 1 1/2" NPT - 1
Номер товара: 3101056U
2 Варианты

Vacuum pump MAXI MLL200, NBR sealings, 1 1/2" NPT

Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картриджами COAX®. Вакуумная система, основанная на технологии COAX®, вырабатывает в 3 раза больше вакуума по сравнению с обычной системой, позволяя увеличить скорость работу оборудования и снизить уровень энергопотребления.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Vacuum pump MAXI MLL200, NBR sealings, G 1 1/2"
    3101056
  • Vacuum pump MAXI MLL200, NBR sealings, 1 1/2" NPT
    3101056U

Особенности

  • Largest compressed-air driven pump in the market