Vacuum pump MINI X20L, conn. B2, NBR seals - 1
Номер товара: 0103221
8 Варианты

Vacuum pump MINI X20L, conn. B2, NBR seals

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Vacuum pump MINI X20L, conn. B1, NBR sealings
    0103203
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. B1, NBR sealings, non-return valve
    0103204
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. B2, NBR seals
    0103221
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. B, NBR sealings
    3222278
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. B, NBR sealings, non-return valve
    3222278A
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. C, NBR sealings
    3222279
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. C, NBR sealings, non-return valve
    3222279A
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. T, NBR seals
    0102308

Особенности

  • Extra vacuum level to 93 -kPa
  • Small size and low weight
  • Use in tightly sealed or non-porous applications
  • Available with connection plate in aluminium (B1) and composite PA (B, C)