Vacuum pump MINI L14, conn. B, NBR sealings - 1
Номер товара: 0103055
6 Варианты

Vacuum pump MINI L14, conn. B, NBR sealings

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Двухступенчатые картриджи COAX® MICRO, вероятно, являются самыми малогабаритными вакуумными эжекторами в мире. Малый вес позволяет осуществлять монтаж в непосредственной близости от точки всасывания в системах скоростной транспортировки малогабаритных грузов.Двухступенчатые картриджи COAX® MINI отличаются малыми установочными размерами, а их трехступенчатые аналоги – очень мощным начальным потоком вакуума.Двухступенчатые картриджи COAX® MIDI с малыми установочными размерами и трехступенчатые картриджи COAX® MIDI с мощным начальным вакуумным потоком. Картриджи MIDI являются эффективными генераторами воздушного потока и отлично подходят для быстрой откачки больших объемов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Vacuum pump MINI L14, conn. Z, NBR seals
    0102651
  • Vacuum pump MINI L14, conn. C, NBR sealings
    0102743
  • Vacuum pump MINI L14, conn. B1, NBR sealings
    0102831
  • Vacuum pump MINI L14, conn. B1, NBR sealings, non-return valve
    0102832
  • Vacuum pump MINI L14, conn. B2, NBR seals
    0102843
  • Vacuum pump MINI L14, conn. B, NBR sealings
    0103055

Особенности

  • Large vacuum flows
  • Small size and low weight
  • Good for handling porous materials or if leakage is present
  • Available with connection plate in aluminium (B1) and composite PA (B, C)