Номер товара: 0102853
4 Варианты
Vacuum pump MINI L7, conn. A, NBR sealings
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Двухступенчатые картриджи COAX® MICRO, вероятно, являются самыми малогабаритными вакуумными эжекторами в мире. Малый вес позволяет осуществлять монтаж в непосредственной близости от точки всасывания в системах скоростной транспортировки малогабаритных грузов.Двухступенчатые картриджи COAX® MINI отличаются малыми установочными размерами, а их трехступенчатые аналоги – очень мощным начальным потоком вакуума.Двухступенчатые картриджи COAX® MIDI с малыми установочными размерами и трехступенчатые картриджи COAX® MIDI с мощным начальным вакуумным потоком. Картриджи MIDI являются эффективными генераторами воздушного потока и отлично подходят для быстрой откачки больших объемов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0102633
0102737
0102738
0102853
Особенности
- Large vacuum flows
- Small size and low weight
- Good for handling porous materials or if leakage is present