Vacuum pump MINI M20L, conn. B1, NBR sealings, non-return valve - 1
Номер товара: 0102840
8 Варианты

Vacuum pump MINI M20L, conn. B1, NBR sealings, non-return valve

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Двухступенчатые картриджи COAX® MICRO, вероятно, являются самыми малогабаритными вакуумными эжекторами в мире. Малый вес позволяет осуществлять монтаж в непосредственной близости от точки всасывания в системах скоростной транспортировки малогабаритных грузов.Двухступенчатые картриджи COAX® MINI отличаются малыми установочными размерами, а их трехступенчатые аналоги – очень мощным начальным потоком вакуума.Двухступенчатые картриджи COAX® MIDI с малыми установочными размерами и трехступенчатые картриджи COAX® MIDI с мощным начальным вакуумным потоком. Картриджи MIDI являются эффективными генераторами воздушного потока и отлично подходят для быстрой откачки больших объемов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Вакуумный насос MINI M20L, соединение C, уплотнения NBR, M20A5-CN
    0102767
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. C, NBR sealings, non-return valve
    0102768
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals
    0102789
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B1, NBR sealings
    0102839
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B1, NBR sealings, non-return valve
    0102840
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals
    0102851
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B, NBR sealings
    0103079
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B, NBR sealings, non-return valve
    0103080

Особенности

  • Средний уровень вакуума до 84 кПа
  • Компактный размер и небольшой вес
  • Работает при давлении всего 0,38 МПа
  • Доступен с соединительной пластиной из алюминия (B1) и композитного полиамида (B, C)