Номер товара: 0205733
4 Варианты
Вакуумный генератор Value Line® VL206 1/8"
Легкие и малогабаритные вакуумные эжекторы со встроенными нажимными фитингами. Доступны два типа конструкции. Первый - Т-образная конструкция - позволяет откачивать выхлопной воздух, вторая представляет собой стандартный встраиваемый дизайн. Т-образная конструкция также подходит для стерильной рабочей среды. Эжекторы Value Line® потребляют на 30% меньше по сравнению с другими 0,7-миллиметровыми эжекторами. Наше оборудование доступно для мгновенной отправки по всему миру.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0202360
0202187
0202191
0205733
Особенности
- Эжектор с улучшенной вакуумной производительностью по сравнению с обычными одноступенчатыми эжекторами аналогичного размера. Отсутствие внутренней перегородки повышает надежность при работе в грязной или запыленной рабочей среде. Легкий корпус.
- Встроенные нажимные фитинги или резьбовые соединения для быстрого и недорого монтажа.
- Доступны как в рядной, так и в Т-образной конструкции или в версии с алюминиевым корпусом. Т-образная конструкция подходит для решений с отводом выхлопного воздуха.
- Алюминиевый корпус VL206 1/8” отличается простотой монтажа. Он создан для работы в автоматизированных вакуумных системах.