piINLINE® vacuum generator MINI Xi, 1/4"-1/4" - 1
Номер товара: 0205550
7 Варианты

piINLINE® vacuum generator MINI Xi, 1/4"-1/4"

piINLINE® - это малогабаритные легкие встроенные эжекторы, работающие на запатентованной технологии COAX®. Их можно устанавливать прямо на шланг в непосредственной близости от вакуумной присоски или точки всасывания. Серия piINLINE® предлагает более высокую производительность при 40-50-процентном снижении энергопотребления по сравнению со встроенными одноступенчатыми эжекторами аналогичного размера. Встроенные вакуумные генераторы больше всего подходят для электронных/полупроводниковых подъемно-транспортных систем (упаковочное оборудование, оборудование для литья пластмасс и загрузки/разгрузки формовочных машин, оборудование для гибки, штамповки и лазерной резки).
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • piINLINE® vacuum generator MINI Si, 6-6 mm
    0122025
  • piINLINE® vacuum generator MINI Pi, 6-6 mm
    0122894
  • piINLINE® vacuum generator MINI Xi, 6-6 mm
    0122895
  • piINLINE® vacuum generator MINI Si, 8-8 mm
    0122896
  • piINLINE® vacuum generator MINI Pi, 8-8 mm
    0122897
  • piINLINE® vacuum generator MINI Xi, 8-8 mm
    0122898
  • piINLINE® vacuum generator MINI Xi, 1/4"-1/4"
    0205550

Особенности

  • Patented COAX® cartridge technology.
  • High vacuum flow capacity in relation to energy consumption.
  • Low weight inline design with push-in fittings for vacuum and compressed air.
  • Quick and easy installation directly on the hose.
  • Si cartridge for extra vacuum flow.
  • Pi cartridge for high performance at low feed pressures.
  • Xi cartridge when high flow and deep vacuum is needed.