Номер товара: 0122898
7 Варианты
piINLINE® vacuum generator MINI Xi, 8-8 mm
piINLINE® - это малогабаритные легкие встроенные эжекторы, работающие на запатентованной технологии COAX®. Их можно устанавливать прямо на шланг в непосредственной близости от вакуумной присоски или точки всасывания. Серия piINLINE® предлагает более высокую производительность при 40-50-процентном снижении энергопотребления по сравнению со встроенными одноступенчатыми эжекторами аналогичного размера. Встроенные вакуумные генераторы больше всего подходят для электронных/полупроводниковых подъемно-транспортных систем (упаковочное оборудование, оборудование для литья пластмасс и загрузки/разгрузки формовочных машин, оборудование для гибки, штамповки и лазерной резки).
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0122025
0122894
0122895
0122896
0122897
0122898
0205550
Особенности
- Patented COAX® cartridge technology.
- High vacuum flow capacity in relation to energy consumption.
- Low weight inline design with push-in fittings for vacuum and compressed air.
- Quick and easy installation directly on the hose.
- Si cartridge for extra vacuum flow.
- Pi cartridge for high performance at low feed pressures.
- Xi cartridge when high flow and deep vacuum is needed.