Номер товара: 0122884
6 Варианты
piINLINE® vacuum generator MICRO Xi, 6-6 mm
piINLINE® - это малогабаритные легкие встроенные эжекторы, работающие на запатентованной технологии COAX®. Их можно устанавливать прямо на шланг в непосредственной близости от вакуумной присоски или точки всасывания. Серия piINLINE® предлагает более высокую производительность при 40-50-процентном снижении энергопотребления по сравнению со встроенными одноступенчатыми эжекторами аналогичного размера. Встроенные вакуумные генераторы больше всего подходят для электронных/полупроводниковых подъемно-транспортных систем (упаковочное оборудование, оборудование для литья пластмасс и загрузки/разгрузки формовочных машин, оборудование для гибки, штамповки и лазерной резки).
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0122022
0122880
0122881
0122882
0122883
0122884
Особенности
- Patented COAX® cartridge technology.
- High vacuum flow capacity in relation to energy consumption.
- Low weight inline design with push-in fittings.
- Quick and easy installation directly on the hose.
- Si/Ti cartridge at 0.6 MPa for extra vacuum flow.
- Bi cartridge for reliability at low feed pressures.
- Ti/Xi cartridge at 0.4/0.5 MPa when high flow and deep vacuum is needed.