Dual Function Ejector - DFE - 1
Номер товара: Dual Function Ejector DFE

Dual Function Ejector - DFE

DFE - это компактный и составной вакуумный насос с высокой прочностью. Одноступенчатый эжектор с воздушным приводом обладает двойной функциональностью благодаря двум электрическим клапанам: включения/выключения вакуума и продувки. DFE подходит для процессов с интенсивной пылью или для герметичных применений, таких как подъем и разгрузка листов стекла или листового металла. DFE настраивается и может быть адаптирован к различным потребностям благодаря возможности конфигурирования.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Компактная прочная конструкция с корпусом эжектора из алюминия.
  • Встроенный электрический клапан для управления включением/ выключением вакуума.
  • Выпускается со встроенным электрическим клапаном для продувки.
  • Поставляется со встроенным вакуумным обратным клапаном, обеспечивающим более безопасное обращение с предметами, и внешними решениями по энергосбережению.
  • Степень защиты IP54 или IP65, в зависимости от электрического подключения.
  • Составной (до 5 блоков) с дополнительным трубопроводом, с возможностью соединения трубопроводов друг с другом через общий канал подачи сжатого воздуха.
  • Доступны сопла различных размеров, обеспечивающие широкий диапазон производительности вакуумного потока.