Номер товара: 0104277
3 Варианты
Mounting rail "Click-in" P3010, 2 pump modules
Компактные/составные вакуумные насосы относятся к семейству многоступенчатых эжекторов с воздушным приводом с применением технологии COAX®, которые укомплектованы встроенными управляющими устройствами и специальными функциями, например запорным клапаном, перепускным клапаном, вакуумным переключателем, функцией энергосбережения и т. д. Они представляют собой настраиваемые платформы, что облегчает определение точных функций управления, необходимых для работы системы.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0104276
0104277
0104278
Особенности
- Доступно в нескольких версиях.
- До четырех насосов можно подключить к одной направляющей.