Connection module P3010, vacuum 6 x 1/8" NPSF - 1
Номер товара: 0104270
3 Варианты

Connection module P3010, vacuum 6 x 1/8" NPSF

Компактные/составные вакуумные насосы относятся к семейству многоступенчатых эжекторов с воздушным приводом с применением технологии COAX®, которые укомплектованы встроенными управляющими устройствами и специальными функциями, например запорным клапаном, перепускным клапаном, вакуумным переключателем, функцией энергосбережения и т. д. Они представляют собой настраиваемые платформы, что облегчает определение точных функций управления, необходимых для работы системы.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Connection module P3010, vacuum 3 x 1/8" NPSF
    0104269
  • Connection module P3010, vacuum 6 x 1/8" NPSF
    0104270
  • Connection module P3010, conn. G3/8" or push-in 12 mm and 2 x 1/8" NPSF
    0106169

Особенности

  • Запатентованная технология COAX®
  • Встроенная конструкция
  • Доступны модульные функции