Vacuum filter G1½" (10 µm) - 1
Номер товара: 3116653
16 Варианты

Vacuum filter G1½" (10 µm)

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Vacuum filter G1/2" (5 µm)
    0110521
  • Vacuum filter G3/4" (5 µm)
    0110522
  • Vacuum filter G1½" (5 µm)
    0110523
  • Vacuum filter G1/8" (10 µm)
    3116670
  • Vacuum filter G3/8" (10 µm)
    3116671
  • Вакуумный фильтр G1" (10 мкм)
    3116672
  • Vacuum filter G1/2" (10 µm)
    3116651
  • Vacuum filter G3/4" (10 µm)
    3116652
  • Vacuum filter G1½" (10 µm)
    3116653
  • Vacuum filter 1/8" NPT (10 µm)
    0128408
  • Vacuum filter 1/4" NPT (10 µm)
    0128409
  • Vacuum filter 3/8" NPT (10 µm)
    0128410
  • Vacuum filter 1/2" NPT (10 µm)
    0128413
  • Vacuum filter 3/4" NPT (10 µm)
    0128415
  • Vacuum filter 1" NPT (10 µm)
    0128418
  • Vacuum filter 1 1/2" NPT (10 µm)
    0128419

Особенности

  • Для фильтрации пыли и других мелких частиц из вакуумного потока.
  • Снижает риск отказа или остановки работы насоса.
  • Сменный фильтрующий элемент.
  • Доступен со специальным фильтрующим элементом с увеличенной фильтрующей поверхностью.