In-line filter 10 micron, barbed - 1
Номер товара: 0128623
4 Варианты

In-line filter 10 micron, barbed

Фильтрация пыли и другим малых частиц в потоке вакуума. Уменьшение риска незапланированной остановки или поломки.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • In-line filter 25 micron, barbed
    3116705
  • In-line filter 25 micron, luer
    3116706
  • In-line filter 10 micron, barbed
    0128623
  • In-line filter 10 micron, luer
    0128622

Особенности

  • Translucent, inert polypropylene housing allows for visual inspection.
  • These miniature filters can be used on compressed air lines or vacuum lines to protect vacuum pumps, vacuum switches and valves from contamination.
  • Filter is constructed of chemically inert porous polyethylene and has a recommended working pressure up to 0.45 MPa.