Вакуумметр 39 мм, 100 -kPa - 1
Вакуумметр 39 мм, 100 -kPa - 2
Номер товара: 0248920
4 Варианты

Вакуумметр 39 мм, 100 -kPa

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Вакуумметр 39 мм, 100 -kPa
    0248920
  • Vacuum gauge 100 -kPa, with nut / -30 inHg
    3101602
  • Манометр 1 МПа
    3101603
  • Манометр 250 кПа
    3101626

Особенности

  • Аналоговый индикатор, система «пружинный шарнир – рычаг»
  • Прибор включает гайку для установки на панель.