Гофрированный фильтр SS Д=178 - 1
Номер товара: 0205693
4 Варианты

Гофрированный фильтр SS Д=178

When sterilization is required, pleated stainless steel filters are recommended in the pharmaceuticals, nutraceuticals, and chemical industries. Primarily suitable to convey tablets and powders. The pleated stainless steel filters have an increased level of chemical resistance.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Гофрированный фильтр SS Д=178
    0205693
  • Гофрированный фильтр SS Д=213
    0207087
  • Гофрированный фильтр SS Д=313
    0207088
  • Гофрированный фильтр SS Д=612
    0207089

Особенности

  • Фильтр подходит для гранул и частиц крупнее 5µ. Фильтр из нержавеющей стали подходит для стерильной среды.