Configure your piFLOW®p - 1
Номер товара: Configure your piFLOW®p

Configure your piFLOW®p

Наше конвейерное оборудование изготовлено из нержавеющей стали высшего качества (ASTM 316L) и отвечает самым высоким требованиям по гигиене FDA. Конвейеры Piab получили сертификаты АТЕХ для пыльной и Gas.Типичные области применения: транспортировка порошков и гранулятов; формовочные машины, системы наполнения; наполнение и опорожнене биг-бэгов; наполнение и опорожнение контейнеров/мешков; наполнение мельниц / сит / смесителей; транспортировка таблеток / продуктов, требующих деликатного обращения; взрывоопасные среды; производство с высокими требованиями гигиены; компактные системы оборудования.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Вакуумный конвейер из стали высшего сорта, разработанный с соблюдением высоких требований для применения в химической, пищевой и фармацевтической отраслях промышленности.
  • Благодаря нашей технологии COAX® насос создает вакуум наиболее энергоэффективным способом.
  • Материал, контактирующий с транспортируемым продуктом, отвечает требованиям FDA, EC № 1935/2004 и EC № 10/2011.
  • Сертификация исполнения АТЕХ Dust, АТЕХ Dust и Gas (пыль и газ).
  • Сталь качества согласно ASTM 316L (нержавеющая сталь, кислотостойкая), полированная механическим способом.
  • Разработан в соответствии с руководящими принципами USDA.
  • Имеются антистатические фильтр и уплотнения.
  • Автоматическая очистка фильтра.
  • Гигиенический дизайн, упрощающий техническое обслуживание и очистку.
  • Беспроблемный монтаж и простота в использовании.
  • Высокая пропускная способность при небольших размерах.
  • Широкий диапазон производительности от 2 до 56 литров на каждый цикл транспортировки (до 15 тонн в час).