Pump piPREMIUM600 Si32-3x24 - 1
Номер товара: 0201124
2 Варианты

Pump piPREMIUM600 Si32-3x24

Компания Piab предлагает дополнительные вакуумные насосы и генераторы для оптимизации, усовершенствования или дополнения конвейера.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Pump piPREMIUM800 Si32-3x32
    0201057
  • Pump piPREMIUM600 Si32-3x24
    0201124

Особенности

  • COAX® patented technology
  • Side mounted for low building heights
  • High vacuum flow
  • Compact size and low weight
  • Low noise level
  • Modular design