Номер товара: piEVO
piEVO vacuum ejector pump
piEVO - это вакуумный эжекторный насос, предназначенный для пневматических вакуумных конвейеров, обеспечивающий быстрый отклик и высокую надежность для стабильной и стабильной работы конвейера. Гибкая, модульная интеграция и простая установка позволяют легко проектировать новые или существующие линии со встроенной безопасностью и обеспечением совместимой работы.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Чистый, современный дизайн, обеспечивающий простоту обслуживания с помощью общедоступных инструментов.
- Компактная конструкция для максимального использования доступного производственного пространства.
- Обеспечивает стабильную транспортировку и меньшее количество незапланированных остановок благодаря быстромуреагированию и высокой надежности создания вакуума.
- Упрощает проектированиеи модернизацию за счет использования модульной компоновки с несколькими вариантами монтажа.
- Сокращает время обслуживания и затраты на техническое обслуживание благодаря чистому дизайну, который обеспечивает легкий доступ с использованием общедоступных инструментов.
- Защищает продукт и оборудование со встроенными функциями безопасности.
- Упрощает установку и перемещение через байонетный интерфейс, что обеспечивает безопасную и простую установку на конвейер одним человеком.
- Будущее подтверждает установку благодаря совместимости с существующими блоками управления, а также готовности к будущим обновлениям.
- Модуль глушителя премиум-класса обеспечивает улучшенное звукопоглощение при низком уровне шума <78 дБА.