Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Fluid seal 275 fluid, Q - 1
Номер товара: 3402172
4 Варианты

Fluid seal 275 fluid, Q

Fluid seals are thinner and smaller than other seals in Piab's sortiment. They are located beneath the valve cone and the bottom valve and don't have direct con...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Fluid seal 33 NBR FCM
    0206438
  • Fluid seal 33 Q FCM
    0206453
  • Fluid seal 275 fluid,  NBR
    3402172N
  • Fluid seal 275 fluid, Q
    3402172

Особенности

  • Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
  • Spare part.
  • The black seal (NBR) is antistatic and in compliance with ATEX.