Модульное уплотнение 21 FKM (piFLOW® p, t, fc) - 1
Номер товара: 0250026
10 Варианты

Модульное уплотнение 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)

Модульные уплотнения для piFLOW® p, t и fc предназначены для использования в различных частях вакуумного конвейера. Их адаптивная конструкция обеспечивает надежную установку в разных модулях конвейера, способствуя стабильной работе системы. Доступны в стандартном исполнении, из белого силикона, черного NBR (антистатик/сертифицирован ATEX) и зеленого FKM (для агрессивных материалов).
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Модульное уплотнение 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250026
  • Модульное уплотнение 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250019
  • Модульное уплотнение 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250022
  • Модульное уплотнение 21 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206433
  • Модульное уплотнение 33 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206435
  • Модульное уплотнение 56 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206441
  • Модульное уплотнение 21 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206448
  • Модульное уплотнение 33 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206450
  • Модульное уплотнение 56 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206456
  • Module seal 21, FCM, FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0256654

Особенности

  • Универсальное уплотнение, совместимо с различными компонентами конвейера
  • Доступно в стандартном исполнении, из белого силикона, черного NBR (антистатик/сертифицирован ATEX) и зеленого FKM (для агрессивных материалов)
  • Обеспечивает герметичную работу и целостность системы
  • Легко устанавливается и заменяется
  • Высокая прочность и соответствие требованиям FDA и ЕС