Уплотнение фильтра 125 FKM (piFLOW® p, t, fc) - 1
Номер товара: 0250021
4 Варианты

Уплотнение фильтра 125 FKM (piFLOW® p, t, fc)

Эти уплотнения расположены вокруг фильтров и удерживают фильтры на фильтрующей пластине. Рекомендуется проверять фильтры каждые 1–2 недели — при этом можно также осматривать уплотнения. Разрыв или небольшая трещина на уплотнении могут привести к большему повреждению, поэтому такие случаи требуют замены. Вариант FKM совместим с конвейерами piFLOW® p, t, fc.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Уплотнение фильтра 125 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250021
  • Уплотнение фильтра 125 NBR FCM (piFLOW®p, t, fc, i, f)
    0206440
  • Уплотнение фильтра 125, Q FCM (piFLOW® p, t, fc, i, f)
    0206455
  • Filter seal 125, FKM, FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0256651

Особенности

  • Обеспечивает надежную установку фильтров конвейера
  • Гарантирует стабильное и надежное размещение фильтра
  • Высокая стойкость к износу и моющим химикатам
  • Доступен в вариантах: белый силикон (стандарт), черный NBR (антистатик/сертифицирован ATEX), зеленый FKM (для агрессивных материалов)
  • Вариант FKM совместим с конвейерами piFLOW® p, t, fc