Номер товара: 0206455
3 Варианты
Уплотнение фильтра 125, Q FCM (piFLOW® p, t, fc, i, f)
Эти уплотнения расположены вокруг фильтров и удерживают фильтры на фильтрующей пластине. Рекомендуется проверять фильтры каждые 1–2 недели — при этом можно также осматривать уплотнения. Разрыв или небольшая трещина на уплотнении могут привести к большему повреждению, поэтому такие случаи требуют замены. Вариант FKM совместим с конвейерами piFLOW® p, t, fc.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0250021
0206440
0206455
Особенности
- Обеспечивает надежную установку фильтров конвейера
- Гарантирует стабильное и надежное размещение фильтра
- Высокая стойкость к износу и моющим химикатам
- Доступен в вариантах: белый силикон (стандарт), черный NBR (антистатик/сертифицирован ATEX), зеленый FKM (для агрессивных материалов)
- Вариант FKM совместим с конвейерами piFLOW® p, t, fc