U-образное уплотнение ID=400 t=2 мм EPDM, (piFLOW® i) - 1
Номер товара: 0201952
11 Варианты

U-образное уплотнение ID=400 t=2 мм EPDM, (piFLOW® i)

This module seal is specifically developed for piFLOW® i/f conveyors, offering flexibility for use in various conveyor parts. The new blue detectable variant enhances contamination control in food processing applications. The blue variant is applicable for piFLOW®f conveyor only.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • У-образное уплотнение ID=250 t=2mm BQ (piFLOW® f)
    0255377
  • У-образное уплотнение ID=350 t=2mm BQ (piFLOW® f)
    0255378
  • У-образное уплотнение ID=400 t=2mm BQ (piFLOW® f)
    0255379
  • У-образное уплотнение ID=250 t=2mm, EPDM (piFLOW® f)
    0128998
  • У-образное уплотнение ID=350 t=2mm, EPDM (piFLOW® f)
    0205230
  • У-образное уплотнение ID=400 t=2mm, EPDM (piFLOW® f)
    0206228
  • U-образное уплотнение ID=250 t=2 мм, EPDM (piFLOW®i)
    0125967
  • U-образное уплотнение ID=350 t=2 мм, EPDM (piFLOW® i)
    0125748
  • U-образное уплотнение ID=400 t=2 мм EPDM, (piFLOW® i)
    0201952
  • Фланцевое уплотнение D=250 EPDM (piFLOW®i, f)
    0126226
  • U-образное уплотнение ID=80 t=2 мм, EPDM (piFLOW®i, f)
    0224235

Особенности

  • Flexible, multi-position seals
  • Ensures secure, leak-proof operation
  • Designed for easy installation and maintenance