Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Уплотнение донного клапана D=250 NBR - 1
Номер товара: 0201823
4 Варианты

Уплотнение донного клапана D=250 NBR

The sealings are used as spare parts for piFLOW®f to ensure that no leakage occurs in the vaccum transport system.The sealings in the product contact zone are F...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • U-shape seal ID=400 t=2mm
    0206228
  • Фланцевое уплотнение D=250
    0126226
  • Уплотнение донного клапана D=250 NBR
    0201823
  • U-shape seal ID=250 t=2mm, piFLOW®f
    0128998

Особенности

  • The sealings are antistatic
  • The sealing in product contact zone fulfils the requirments of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011