Номер товара: 0247129
Pneumatic controller PPT/S NO
Эта новая модель отличается современным, обтекаемым дизайном в сочетании с постоянно высокими стандартами качества, ожидаемыми от устройств Piab. Пневматический контроллер тщательно спроектирован и сконструирован так, чтобы быть свободным от источников зажигания, что делает его исключительно подходящим для использования в различных сложных условиях, особенно в тех, где вероятно наличие высоких уровней пыли или других загрязнителей воздуха. Он полностью пневматический, но также имеет низкие времена реакции, соответствующие его электрическим или частично электрическим аналогам. Этот пневматический контроллер предназначен для управления всеми необходимыми функциями вакуумных конвейеров Piab, включая работу нижнего клапана, насоса и системы удара по фильтру. Он оснащен прочной кнопкой пуск/стоп и удобными регулировочными ручками, которые позволяют операторам устанавливать время транспортировки и время опустошения материала. Эти функции облегчают быструю настройку, значительно повышая операционную эффективность и безопасность в различных промышленных приложениях. В целом, пневматический контроллер PPT/S NO очень прост в использовании для операторов, стремящихся оптимизировать свои процессы обращения с материалами с помощью точного управления и улучшенных механизмов безопасности. Его способность эффективно работать в пыльных условиях без риска зажигания дополнительно подчеркивает его универсальность и пригодность для широкого спектра промышленных настроек.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Особенности
- Контролирует время открытия нижнего клапана, насоса и системы удара по фильтру.
- Полностью пневматический и без источников зажигания.
- Максимально рекомендуемое расстояние между конвейером и блоком управления составляет 10 метров при давлении подачи 0,6 МПа.
- Время настройки можно регулировать в пределах от 0 до 30 секунд.