Control unit CU-2B, bottom valve NC - 1
Номер товара: 0207357
5 Варианты

Control unit CU-2B, bottom valve NC

Контрольные блоки Piab работают на пневматическом приводе и гарантируют самый высокий уровень надежности. Полностью пневматическая конструкция также исключает возникновение источников воспламенения в системе и в то же время упрощает процесс утверждения оборудования соответствующими органами.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Control unit CU-1A, Bottom valve NO
    0207354
  • Control unit CU-1B, bottom valve NC
    0207355
  • Control unit CU-2A, bottom valve NO
    0207356
  • Control unit CU-2B, bottom valve NC
    0207357
  • Control unit CU-3B, bottom valve NC
    0242365

Особенности

  • Управляет функциями конвейера.
  • Полностью пневматический.
  • Максимально рекомендуемое расстояние между конвейером и блоком управления — 10 м при подающем давлении 0,6 МПа.
  • Функция CU-1/2A: нижний клапан открыт, когда конвейер выключен.
  • Функция CU-1/2B/3B: нижний клапан закрыт, когда конвейер выключен.
  • Функция CU-2: оснащён функцией опорожнения трубопровода между каждым циклом транспортировки.
  • Функция CU-3B: поддерживает функцию Batch Volume Optimization (BVO).