Номер товара: 3404026
5 Варианты
Cleaning pad D=32, 10 pcs
Эти пенные резиновые прокладки предназначены для очистки внутренней части трубопроводов, удаляя пыль, рыхлые частицы и легкие остатки со стенки трубы по мере их прохождения. Колодки изготавливаются в пяти различных вариантах, каждый из которых оптимизирован для определенного диаметра трубы, чтобы обеспечить эффективный контакт и эффективность очистки. Накладки доступны для труб следующих диаметров: Ø32 мм, Ø40 мм, Ø50 мм, Ø75 мм и Ø100 мм. Выбирая прокладку, соответствующую размеру трубы, вы обеспечиваете надежную, воспроизводимую очистку внутренней поверхности трубы при каждом применении.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
3404026
3404027
3104029
3404028
3404029