Номер товара: 0244307
5 Варианты
Редуктор вход. 1 1/2"- 1 1/4" выход. SS
Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications. Particularly, they connect the piFLOW®p, piFLOW®i/f, and piFLOW®t feed adapters with the appropriate air inlet filters.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0244303
0244305
0244306
0244307
0244308
Особенности
- Female-to-male adaptation in multiple applications.
- Stainless steel, grade 316 (Acid and corrosion resistant).