Номер товара: 0243870
4 Варианты
Clamp ferrule 63-2 1/2", in. G 2" SS
Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications. Particularly, they connect the Air carrying unit(ACU) and Pipeline emptying unit(PLEU) with the appropriate air inlet filters.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0243868
0243869
0243870
0243877
Особенности
- Female-to-male adaptation in multiple applications.
- Stainless steel, grade 316 (Acid and corrosion resistant).
- PTFE gasket in the ferrule.