Pipe bend w. TC Ø50.8x1.65 90° R76.2 - 1
Номер товара: 0243722
2 Варианты

Pipe bend w. TC Ø50.8x1.65 90° R76.2

Pipe bend with TC for pre-separator installations, designed for hygienic and easy-to-clean connections.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Pipe bend w. TC Ø50.8x1.65 90° R76.2
    0243722
  • Pipe bend w. TC Ø76,1x2.0 90° R114.3
    0243732

Особенности

  • Pipe bend with tri-clamp
  • Enabling smooth product flow and hygienic
  • CIP-friendly connections