Pipe bend Ø63,5 - 90° - 1
Номер товара: 0232951
6 Варианты

Pipe bend Ø63,5 - 90°

Компания Piab предлагает различные дополнения для конвейерных систем – трубные колена из нержавеющей стали, пищевые шланги, различные типы трубных фитингов, оборудование для опорожнения трубопровода, клапаны с зажимом и многое другое.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Pipe bend Ø32 - 90°
    3404612
  • Pipe bend Ø38 - 90°
    0232949
  • Pipe bend Ø50,8 - 90
    0232950
  • Pipe bend Ø63,5 - 90°
    0232951
  • Pipe bend Ø76,1 - 90°
    0232952
  • Pipe bend Ø101,6 - 90°
    0232953

Особенности

  • Food grade.
  • Outside: ground finish
  • Inside: Bright annealed and pickled.