Hose PVC - 1
Номер товара: 0207849
7 Варианты

Hose PVC

Компания Piab предлагает различные дополнения для конвейерных систем – трубные колена из нержавеющей стали, пищевые шланги, различные типы трубных фитингов, обо...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Hose PVC 1"/ 25 mm
    0207843
  • Hose PVC 1.25"/ 32 mm
    0207844
  • Hose PVC 1.5"/ 38 mm
    0207845
  • Hose PVC 2"/ 50-51 mm
    0207846
  • Hose PVC 2.5"/ 63-65 mm
    0207847
  • Hose PVC 3"/ 75-76 mm
    0207848
  • Hose PVC 4"/ 100-102 mm
    0207849

Особенности

  • Шланг не содержит фталатов.
  • Гладкие внутренние стенки обеспечивают оптимальный поток.
  • Шланг подходит для любого типа воздуха и газа. Он также подходит для транспортировки пыли и порошка.