Номер товара: 0248598
2 Варианты
Clamp ring 21 with vibra bracket-T=3mm
Designed with vibra bracket to mount the vibrator to the conveyor body or the feeding station. Compatible with piFLOWp,t,fc, available in sizes 21/33, T=3mm.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0248598
0248654
Особенности
- Hygienic design.
- With vibra bracket to mount the vibrator to the conveyor body or the feeding station.