Sintered filter PE Ø125 L220 - 1
Номер товара: 0249801
4 Варианты

Sintered filter PE Ø125 L220

Спечённый фильтр — это фильтр из спечённого полиэтилена нового поколения для вакуумных конвейеров Piab, выполненный в виде прочного, монолитного элемента без PFAS, обеспечивающего надёжную фильтрацию порошков в пищевой, фармацевтической, аддитивной и химической промышленности. Его скрученная, компактная геометрия максимизирует фильтрующую площадь и прочность, а возможность промывки и стерилизации, в сочетании с интегрированным NFC‑чипом, обеспечивает длительный срок службы, простое обслуживание и полностью отслеживаемое, цифровое управление фильтрами.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Sintered filter PE Ø125 L220
    0249801
  • Sintered filter PE Ø125 L150 (Coming soon)
    0249800
  • Sintered filter PE Ø125 L360
    0249803
  • Sintered filter PE Ø125 L470 (Coming soon)
    0249804

Особенности

  • Материал без PFAS, безопасный для пищевых и фармацевтических применений
  • Монолитная конструкция из спечённого полиэтилена
  • Высокая стойкость к жёстким условиям процесса
  • Скрученная, компактная геометрия с увеличенной фильтрующей площадью
  • Прочная, долговечная конструкция
  • Возможность промывки, повторного использования и стерилизации
  • Стабильные показатели фильтрации и расхода
  • Соответствие требованиям ЕС и США по контакту с пищевыми продуктами
  • Перерабатываемая конструкция, ориентированная на устойчивое развитие
  • Отслеживаемость и цифровая поддержка на базе NFC