Pleated rod filter Ø125 L=145 cpl, ATEX - 1
Номер товара: 0248862
9 Варианты

Pleated rod filter Ø125 L=145 cpl, ATEX

Гофрированные стержневые фильтры Piab рекомендуются для материалов с мелкими частицами. Их покрытие не содержит PFAS, что обеспечивает безопасность и соответствие экологическим стандартам. Жесткие, прочные фильтры справляются с самой сложной пылью. Большинство размеров доступны в темно-серых, соответствующих ATEX вариантах, и белых, не соответствующих ATEX вариантах.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Filter Ø58 L=180 M27x1.5 White
    0248857
  • Pleated rod filter Ø125 L=145 cpl
    0248858
  • Pleated rod filter Ø125 L=220 cpl
    0248859
  • Pleated rod filter Ø125 L=360 cpl
    0248860
  • Pleated rod filter Ø125 L=610 cpl
    0248861
  • Pleated rod filter Ø125 L=145 cpl, ATEX
    0248862
  • Pleated rod filter Ø125 L=220 cpl, ATEX
    0248863
  • Pleated rod filter Ø125 L=360 cpl, ATEX
    0248864
  • Pleated rod filter Ø125 L=610 cpl, ATEX
    0248865

Особенности

  • Подходит для мелких порошков, например, тонера.
  • Покрытие без PFAS.
  • Соответствует требованиям FDA, EC No. 1935/2004 и EC No. 10/2011.