Номер товара: 0243820
3 Варианты
Воздушный фильтр на вход 1 1/2" антистатический
Фильтры воздухозаборника предотвращают попадание атмосферной пыли и частиц, переносимых воздухом, в систему транспортировки через регулируемые воздухозаборники подающих адаптеров, что обеспечивает изолированную транспортировку материала через систему. В то же время они предотвращают утечку транспортируемого материала из регулируемых воздухозаборников подающих адаптеров, например, при использовании псевдоожижения. Если к подающему адаптеру Piab добавить фильтр воздухозаборника, он предотвращает перекрестное загрязнение. Он совместим со всеми типами подающих адаптеров Piab, спускным узлом трубопровода, устройством подачи воздуха или может быть установлен на другие воздухозаборники в установке.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0243819
0243820
0243821
Особенности
- Открытый элемент для оптимального воздушного потока и низких ограничений.
- Основание из толстого сплава с выпускной трубой с низким перепадом давления и конструкцией с центральным кронштейном.
- Простой сменный фильтрующий элемент.
- Диапазон температур (непрерывный) -26 °C (-15 °F) до 104 °C (+220 °F).
- Полиэстер: эффективность удаления ≥99% по стандарту до 5 микрон.
- Сталь качества согласно ASTM 316L (нержавеющая сталь, кислотостойкая).