Воздушный фильтр на вход 2" стандарт - 1
Номер товара: 0243815
3 Варианты

Воздушный фильтр на вход 2" стандарт

Фильтры воздухозаборника предотвращают попадание атмосферной пыли и частиц, переносимых воздухом, в систему транспортировки через регулируемые воздухозаборники подающих адаптеров, что обеспечивает изолированную транспортировку материала через систему. В то же время они предотвращают утечку транспортируемого материала из регулируемых воздухозаборников подающих адаптеров, например, при использовании псевдоожижения. Если к подающему адаптеру Piab добавить фильтр воздухозаборника, он предотвращает перекрестное загрязнение. Он совместим со всеми типами подающих адаптеров Piab, электрическим спускным узлом трубопровода, устройством подачи воздуха или может быть установлен на других входах в установке.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Фильтр воздухозаборника 3/4" стандарт,
углеродистая сталь
    0243813
  • Фильтр воздухозаборника 1 1/2" стандарт,
углеродистая сталь
    0243814
  • Воздушный фильтр на вход 2" стандарт
    0243815

Особенности

  • Подходит для общего применения в промышленности.
  • Открытый элемент для оптимального потока воздуха и низкого ограничения.
  • Основание из толстого сплава с выпускной трубой с низким перепадом давления и конструкцией с центральным кронштейном.
  • Простой сменный элемент фильтра.
  • Температурный диапазон (непрерывный): от -26°C [ -15°F ] до 104°C [ +220°F ]
  • Полиэстер: ≥ 99% от стандарта эффективности удаления до 5 микрон.
  • Коррозионно-стойкое серое порошковое покрытие из углеродистой стали.