Номер товара: 0207087
4 Варианты
Гофрированный фильтр SS Д=213
When sterilization is required, pleated stainless steel filters are recommended in the pharmaceuticals, nutraceuticals, and chemical industries. Primarily suitable to convey tablets and powders. The pleated stainless steel filters have an increased level of chemical resistance.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0205693
0207087
0207088
0207089
Особенности
- Фильтр подходит для гранул и частиц крупнее 5µ. Фильтр из нержавеющей стали подходит для стерильной среды.