Pleated filter L=597 - 1
Номер товара: 0112312
10 Варианты

Pleated filter L=597

Гофрированные фильтры Piab обеспечивают наибольшую фильтрующую поверхность в своем ассортименте, что делает их идеальными для работы с очень мелкими порошками. Они являются рекомендуемым выбором, когда транспортируемые материалы состоят из мелких частиц.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Pleated filter L=198
    0112310
  • Pleated filter L=298
    0112311
  • Pleated filter L=597
    0112312
  • Гофрированный фильтр Ø61/58, L=182
    0114056
  • Гофрированный фильтр Ø61/58, L=90
    0223105
  • Pleated filter L=198 FCM
    0256952
  • Pleated filter L=298 FCM
    0256953
  • Pleated filter L=597 FCM
    0256954
  • Pleated filter Ø61/58 L90 M27x1,5 FCM
    0256956
  • Pleated filter Ø61/58 L182 M27x1,5 FCM
    0256955

Особенности

  • Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
  • The filter is antistatic and in compliance with ATEX.
  • Suitable for extreme fine and free flowing powder, i.e. toner.