Устройство подачи воздуха TC 76 - 1
Номер товара: 0233084
5 Варианты

Устройство подачи воздуха TC 76

Устройство подачи воздуха необходимо для модернизации piFLOW®p SMART начиная с оптимизации цикла транспортировки (CCO) и заканчивая полной функциональностью авт...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Устройство подачи воздуха TC 32
    0233080
  • Устройство подачи воздуха TC 38
    0233081
  • Устройство подачи воздуха TC 51
    0233082
  • Устройство подачи воздуха TC 63
    0233083
  • Устройство подачи воздуха TC 76
    0233084

Особенности

  • Подходит для подающей станции Piab в сочетании с piFLOW®p SMART
  • Полная функциональность автонастройки в сочетании с семейством piFLOW®p SMART
  • Клапан подачи воздуха — электро/механическая полировка на поверхности, контактирующей с продуктом, Ra ≤ 0,8 мкм
  • Подающий адаптер — электрополированный снаружи, травленый внутри на поверхности, контактирующей с продуктом, Ra ≤ 0,8 мкм
  • Зажимное кольцо или U-образный фланец и уплотнение заказываются отдельно из списка дополнительных принадлежностей
  • Отвечает требованиям FDA и EC № 1935/2004