Номер товара: 0233083
5 Варианты
Устройство подачи воздуха TC 63
Устройство подачи воздуха необходимо для модернизации piFLOW®p SMART начиная с оптимизации цикла транспортировки (CCO) и заканчивая полной функциональностью авт...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0233080
- 0233081
- 0233082
- 0233083
- 0233084
Особенности
- Подходит для подающей станции Piab в сочетании с piFLOW®p SMART
- Полная функциональность автонастройки в сочетании с семейством piFLOW®p SMART
- Клапан подачи воздуха — электро/механическая полировка на поверхности, контактирующей с продуктом, Ra ≤ 0,8 мкм
- Подающий адаптер — электрополированный снаружи, травленый внутри на поверхности, контактирующей с продуктом, Ra ≤ 0,8 мкм
- Зажимное кольцо или U-образный фланец и уплотнение заказываются отдельно из списка дополнительных принадлежностей
- Отвечает требованиям FDA и EC № 1935/2004