Номер товара: 0248353
VU EP-ECU Valve unit for piFLOW® vacuum conveyor
Клапанный блок VU EP-ECU разработан для бесшовной интеграции с вакуумными конвейерными системами Piab, оснащёнными функцией контроля фильтра. Он оснащён электропневматическими клапанами, которые работают совместно с блоком управления ECU-15 и обеспечивают управление всеми функциями конвейера, гарантируя точную и эффективную работу. Блок изготовлен из прочного материала ASTM304, функционирует в диапазоне температур от 5 до 50 °C и имеет степень защиты IP65 для обеспечения безопасности. Конструкция обеспечивает простоту монтажа и обслуживания, что делает устройство оптимальным для промышленных условий.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Особенности
- Клапанный блок с электропневматическими клапанами, который можно использовать для управления вакуумными конвейерами Piab совместно с блоком управления ECU-15.
- Простая установка: Подготовлен для подключения к основным функциям вакуумного конвейера.
- Клапанный блок имеет электрическое подключение с 12‑контактным разъёмом M12 и кабелем длиной 10 м.