Pre-separator inlet 335 cpl-Premium - 1
Номер товара: 0243736
2 Варианты

Pre-separator inlet 335 cpl-Premium

Pre-separator inlet is an effective particle separator with low overall height. It’s available for piFLOW®p in two sizes.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Pre-separator inlet 210 cpl-Premium
    0243711
  • Pre-separator inlet 335 cpl-Premium
    0243736

Особенности

  • Removes> 98% of the particles
  • Low height
  • Simple construction
  • Many uses
  • Anti-static design